Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila
Ordrenummer:
990006651
EAN:
4031582342437
Varenummer:
2477DYK100R47-21,5/24
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejeh...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via en syntetisk ekspander, firkantet, der indsættes i rørets indvendige profil. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer stabil og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje, der giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning