Drejeligt Hjul 100 mm
Agila
Ordrenummer:
990006650
EAN:
4031582341218
Varenummer:
2470DYK100R47-21,5/24
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, prof...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, firkantet, der monteres direkte i røret; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en præcis og stabil drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som muliggør afledning af statisk elektricitet. Fælgen er udført i bladstål, og et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning