Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila
EAN:
4031582342284
Varenummer:
2477DYK100R07-Ø27-30
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejeh...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker med en rund syntetisk ekspander, der fastgøres i røret. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af sort massiv gummi, der er elektrisk ledende og afleder statisk elektricitet. Hjulet er forsynet med kegle-kugleleje, som giver lav rullemodstand og præcis kørsel, også ved hyppige retningsskift. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske belastningsevne er 160 kg, mens den dynamiske belastningsevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning