Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, rund, som monteres direkte i rørenden. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en stabil og formfast konstruktion, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm med fælg af bladstål og hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, der giver skånsom kørsel og afleder statisk elektricitet. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2470DYK100R07-Ø27-30
EAN
4031582340983
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
138 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,98 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
Monteringstype
Syntetisk ekspander, rund
Expanderbefæstigelse (maksimum)
30 mm
Expanderbefæstigelse (minimum)
27 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
176 mm
Udladning
38 mm
Udfaldsradius
88 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi sort, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Håndtags-sæt
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og består af et hjullegeme af bladstål med et massivt gummibælte uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 100 mm og et bælte med en bredde på 32 mm, mens navet måler 36 mm i længden. Akslen er forsynet med et hul på 8 mm i diameter og understøttes af et kegle-kugleleje for optimal rotationsstabilitet. Hjulet har en statisk bæreevne på 160 kg og en dynamisk bæreevne på 80 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjul med aksler, der har en vægt på 0,14 kg og er konstrueret til at passe på aksler med en diameter mellem 31 mm og 35 mm. Dette tilbehør fungerer som en ekspander, der sikrer en sikker og stabil montering på hjulakslen inden for det specificerede diameterinterval. Produktet er egnet til anvendelse i systemer, hvor der kræves præcis pasform og pålidelig fastgørelse af hjulkomponenter.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulbeslag med en vægt på 0,13 kg. Produktet er udstyret med en fitting, der er kompatibel med aksler i diameterområdet fra 24 mm til 27 mm, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af standardiserede hjulbeslag. Expanderen fungerer som en essentiel komponent til sikring og justering af hjulbeslag på forskellige aksler inden for det specificerede størrelsesinterval.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulbeslag med en vægt på 0,14 kg. Produktet er udstyret med en fitting, der kan tilpasses hjulbeslag med diametre mellem 27 mm og 30 mm, hvilket gør det til en fleksibel løsning for forskellige monteringskonfigurationer. Expanderen fungerer som en adapter og muliggør sikker og stabil forbindelse mellem hjulbeslag og monteringskomponenter inden for det specificerede diameterområde.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulbeslag med en vægt på 0,12 kg. Produktet fungerer som en ekspander med en pasning, der er kompatibel med diametre mellem 21,5 mm og 24 mm, hvilket gør det velegnet til montering på hjulbeslag inden for dette størrelsesinterval. Tilbehøret er konstrueret til at sikre en stabil og pålidelig forbindelse, og det kan anvendes i forskellige industrielle og kommercielle applikationer, hvor fleksibilitet og præcision er vigtige parametre.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila
2477DYK100R07-Ø27-30

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker med en rund syntetisk ekspander, der fastgøres i røret. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af sort massiv gummi, der er elektrisk ledende og afleder statisk elektricitet. Hjulet er forsynet med kegle-kugleleje, som giver lav rullemodstand og præcis kørsel, også ved hyppige retningsskift. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske belastningsevne er 160 kg, mens den dynamiske belastningsevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg