Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Kappa er et drejeligt hjul med retningsbremse til krævende intern transport. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af bladstål, en hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, samt præcisionskugleleje. Byggehøjden er 245 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 500 kg ved 6 km/t samt 600 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
9681SEP200P63 CL67
EAN
4031582364682
S4-materialenummer
990838220
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Samlet bredde
110 mm
Belastning ved 4 km/t
600 kg
Belastning ved 6 km/t
500 kg
Belastning Statisk
1000 kg
Byggehøjde
245 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
6,79 kg
Produktnavn
Kappa
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
135 mm
Pladebredde
110 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Støbejern eller smedet jern, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Dome-diameter
111 mm
Udfaldsdiameter
320 mm
Udladning
59 mm
Udfaldsradius
160 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
67 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål, tungt
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Jet black (svarende til RAL9005)
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Fastgjort monteringsplade
Monteringsplade sikret med møtrik og bolt
Solid konstruktion
Solid stålplade for maksimal bæreevne
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Langtidsholdbare overflader
Ekstra høj kvalitet galvanisering for lang levetid under barske forhold
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdede dobbelte kuglelejer
To hærdede dobbelte kuglebaner garanterer enestående stabilitet
Fleksibel låsefunktion
Brug af to uafhængige aktiveringssystemer i ét hjul
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Retningslås
Directional lock 9651/9681

Retningslåsen er et tilbehør til hjul, der gør det muligt at fastlåse et drejeligt hjuls kørselsretning, så hjulet kører retningsstabilt ligeud. Tilbehøret anvendes, hvor der kræves sikker og forudsigelig styring, eksempelvis ved transport over længere strækninger eller ved skubning af tunge vogne. Med en vægt på blot 0,28 kg tilfører retningslåsen kun minimal ekstra masse og påvirker hverken håndtering eller konstruktion nævneværdigt.

Tilbehør
Fodbeskyttelse
Foot Protection Ø200

Fodbeskyttelse er et tilbehør til hjul og styrehjul, der er udviklet til at beskytte brugerens fødder mod kontakt med hjulet under manuel håndtering af transportudstyr. Med en vægt på 0,75 kg tilfører tilbehøret kun en begrænset ekstra masse til den samlede hjulkonstruktion, hvilket er relevant ved dimensionering af bæreevne og håndteringskræfter. Fodbeskyttelsen øger arbejdssikkerheden ved hyppige skubbe- og trækbevægelser og reducerer risikoen for klemskader ved fødderne.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 200 mm
Drejeligt Hjul 200 mm
Kappa
9680SEP200P63 CL67

Kappa er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende intern transport med høje belastninger. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekransen med dobbelt kuglekrans fås i forstærket eller rustfri udførelse og sikrer let drejning selv under fuld last. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, sort, vulkaniseret, der dæmper stød og vibrationer. Præcisionskuglelejet giver lav rullemodstand og præcis kørsel. Byggehøjden er 245 mm. Den statiske bæreevne er 1.000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 500 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende 200 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende 200 mm
Kappa
9682SEP200P63 CL67

Kappa er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende, til tunge industrielle anvendelser. Montagen sker via en rektangulær plade for stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed og slagstyrke, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, sikrer let drejning under last. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg af bladstål med en hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, som dæmper stød og beskytter gulvet. Et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 245 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 500 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianter
Fast Hjul 200 mm
Fast Hjul 200 mm
Kappa
9688SEP200P63 CL67

Kappa er et fast hjul udviklet til krævende intern transport med høje belastninger. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montering. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg af bladstål med en hjulbane af sort, vulkaniseret elastisk dæk, som dæmper stød og vibrationer. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 245 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 500 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg