Drejeligt Hjul 200 mm
Kappa
Ordrenummer:
990838214
EAN:
4031582364613
Varenummer:
9680SEP200P63 CL67
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Stærk konstruktion
Kappa er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende intern transport med høje belastninger. Montering sker via en rektangul...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Kappa er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende intern transport med høje belastninger. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekransen med dobbelt kuglekrans fås i forstærket eller rustfri udførelse og sikrer let drejning selv under fuld last. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, sort, vulkaniseret, der dæmper stød og vibrationer. Præcisionskuglelejet giver lav rullemodstand og præcis kørsel. Byggehøjden er 245 mm. Den statiske bæreevne er 1.000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 500 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t.
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Fastgjort monteringsplade
Monteringsplade sikret med møtrik og bolt
Solid konstruktion
Solid stålplade for maksimal bæreevne
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Langtidsholdbare overflader
Ekstra høj kvalitet galvanisering for lang levetid under barske forhold
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdede dobbelte kuglelejer
To hærdede dobbelte kuglebaner garanterer enestående stabilitet
Fleksibel låsefunktion
Brug af to uafhængige aktiveringssystemer i ét hjul