Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta
EAN:
4031582399899
Varenummer:
4681UAP160P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions-...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og den er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, for en let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 160 mm med fælg af polyamid og hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke, mens et præcisionskugleleje sikrer en jævn og effektiv rulning. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, og den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper