Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse, der er udviklet til krævende transportopgaver. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 160 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan med lav rullemodstand og god slidstyrke. Et rustfrit præcisionskugleleje giver lav friktion og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
468SUAC160P63
EAN
4031582396386
S4-materialenummer
990860876
Primære egenskaber
Type
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse
Samlet bredde
96 mm
Belastning ved 4 km/t
350 kg
Belastning ved 6 km/t
280 kg
Belastning Statisk
700 kg
Byggehøjde
200 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-30 °C
Samlet vægt
2,94 kg
Produktnavn
Zeta reverse
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Stålplade, meget tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Dome-diameter
96 mm
Udfaldsdiameter
270 mm
Udladning
55 mm
Udfaldsradius
135 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
160 mm
Fælgbredde
40 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Automatisk justering
Når hjulet løftes, justeres det automatisk i kørselsretningen
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og den er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, for en let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 160 mm med fælg af polyamid og hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke, mens et præcisionskugleleje sikrer en jævn og effektiv rulning. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, og den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 160 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

Zeta reverse er et drejeligt hjul med totalbremse og fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, og sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 160 mm med fælg i polyamid og hjulbane i indsprøjtet polyuretan, mens et rustfrit præcisionskugleleje giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, og den dynamiske bæreevne er 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg