Drejeligt Hjul med Retningsbremse 150 mm
Kappa load
Ordrenummer:
990827702
EAN:
4031582314571
Varenummer:
9651ITP150P63 CL67
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Stærk konstruktion
Kappa load er et drejeligt hjul med retningsbremse til krævende intern transport. Montagen sker via en rektangulær plade, som si...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Kappa load er et drejeligt hjul med retningsbremse til krævende intern transport. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dyb rillet rulleleje sikrer let drejning under last. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan med lav rullemodstand, mens et præcisionskugleleje sikrer jævn kørsel. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 520 kg ved 6 km/t og 650 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning