Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Kappa load er et drejeligt hjul til krævende intern transport med høje belastninger. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold, mens drejekransen er udført med dyb rillet rulleleje for let og præcis drejning under last. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg i aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan med lav rullemodstand og er lejret i et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 520 kg ved 6 km/t og 650 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
9650ITP150P63 CL67
EAN
4031582314304
S4-materialenummer
990829810
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
110 mm
Belastning ved 4 km/t
650 kg
Belastning ved 6 km/t
520 kg
Belastning Statisk
1300 kg
Byggehøjde
200 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
4,28 kg
Produktnavn
Kappa load
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
135 mm
Pladebredde
110 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Støbejern eller smedet jern, tungt
Drejekrans
Dyb rillet Rulleleje
Dome-diameter
111 mm
Udfaldsdiameter
275 mm
Udladning
58 mm
Udfaldsradius
137,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
150 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Duratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og fremstillet af polyamid, tung kvalitet med et løbebane materiale identisk med hjulfælgen. Hjulet har en diameter på 150 mm og en løbebanebredde på 50 mm, mens navet måler 60 mm i længden. Akselhulet har en diameter på 20 mm og er udstyret med præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 1600 kg. For dynamisk belastning kan hjulet bære 800 kg ved 6 km/h eller 960 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile kastor-applikationer.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 150 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 150 mm
Kappa load
9651ITP150P63 CL67

Kappa load er et drejeligt hjul med retningsbremse til krævende intern transport. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dyb rillet rulleleje sikrer let drejning under last. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan med lav rullemodstand, mens et præcisionskugleleje sikrer jævn kørsel. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 520 kg ved 6 km/t og 650 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende 150 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende 150 mm
Kappa load
9652ITP150P63 CL67

Kappa load er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende. Montagen sker via en rektangulær plade for sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekransen er udført med dyb rillet rulleleje for let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af aluminium med hjulbane af polyuretan, støbt, der giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Præcisionskugleleje i navet sikrer let rulning. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 520 kg ved 6 km/t og 650 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg