Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Kappa load er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende intern transport med høje belastninger. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold, mens drejekransen er udført med dyb rillet rulleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, fælg i polyamid og glideleje, mens hjulbanen er identisk med fælgen. Byggehøjden er 170 mm. Den statiske bæreevne er 1680 kg, og den dynamiske bæreevne er 700 kg ved 6 km/t og 840 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
9651TOO125P63
EAN
4031582348767
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Belastning ved 4 km/t
840 kg
Belastning ved 6 km/t
700 kg
Belastning Statisk
1680 kg
Byggehøjde
170 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Produktnavn
Kappa load
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
105 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
135 mm
Pladebredde
110 mm
Gaffel
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Støbejern eller smedet jern, tungt
Drejekrans
Dyb rillet Rulleleje
Udfaldsdiameter
143,6 mm
Udladning
48 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid , tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Glideleje
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Retningslås
Directional lock 9651/9681

Retningslåsen er et tilbehør til hjul, som gør det muligt at fastlåse svinghjulets kørselsretning, så hjulet ved behov fungerer som et fast hjul. Med en vægt på kun 0,28 kg tilføjer tilbehøret minimal ekstra masse til konstruktionen og påvirker ikke håndteringen nævneværdigt. Retningslåsen anvendes, hvor der kræves stabil retningsføring, eksempelvis ved transport over længere strækninger eller i lange, lige gange, hvor sideværts udsving skal undgås.

Tilbehør
Fodbeskyttelse
Foot Protection Ø125

Fodbeskyttelse er et tilbehør designet til kastere og vejer 0,54 kg. Dette tilbehør fungerer som en beskyttelseskomponent, der monteres på kastere for at beskytte underlaget og reducere slitage på både gulv og møbler. Fodbeskyttelsen er konstrueret til at absorbere stød og vibrationer under transport og bevægelse, hvilket bidrager til at minimere skader på følsomme overflader. Med sin vægt på 0,54 kg er komponenten let nok til ikke at påvirke kasteres mobilitet væsentligt, samtidig med at den tilbyder robust beskyttelse. Tilbehøret er velegnet til professionelle og private anvendelser, hvor beskyttelse af underlaget er vigtig.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Kappa load
9650TOO125P63

Kappa load er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse til køretøjet. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold, mens drejekransen er udført med dyb rillet rulleleje for let drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, glideleje og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 170 mm. Den statiske bæreevne er 1680 kg, mens den dynamiske bæreevne er 700 kg ved 6 km/t og 840 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

Kappa load er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende, udviklet til krævende intern transport i bl.a. luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer stabil montering på understellet. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og drejekransen er udført med dyb rillet rulleleje for præcis og let drejning under last. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udført i samme slidstærke materiale. Glideleje i hjulnavet sikrer robust og vedligeholdelsesvenlig drift. Byggehøjden er 170 mm. Den statiske bæreevne er 1680 kg, mens den dynamiske bæreevne er 700 kg ved 6 km/t og 840 kg ved 4 km/t.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg