Drejeligt Hjul 125 mm
Kappa load
EAN:
4031582348743
Varenummer:
9650TOO125P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Stærk konstruktion
Kappa load er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en st...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Kappa load er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse til køretøjet. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold, mens drejekransen er udført med dyb rillet rulleleje for let drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, glideleje og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 170 mm. Den statiske bæreevne er 1680 kg, mens den dynamiske bæreevne er 700 kg ved 6 km/t og 840 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid