Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, sikrer præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane i indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke. Præcisionskugleleje reducerer friktion og sikrer jævn kørsel. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
4681UAP125P63
EAN
4031582399882
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Belastning ved 4 km/t
300 kg
Belastning ved 6 km/t
240 kg
Belastning Statisk
600 kg
Byggehøjde
164 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
2,93 kg
Produktnavn
Zeta
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
105 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Stålplade, meget tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Udfaldsdiameter
230 mm
Udladning
55 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Fodbeskyttelse
Foot Protection Ø125

Fodbeskyttelsen er et tilbehør til hjul, der er udviklet til at beskytte brugerens fødder mod kontakt med hjulet og gaflen under kørsel og manøvrering. Tilbehøret monteres på hjulet og danner en fysisk afskærmning, som reducerer risikoen for klemning og stødskader i områder med tæt færdsel. Med en vægt på 0,54 kg tilfører fodbeskyttelsen kun en begrænset ekstra masse til hjulet, så håndteringen af udstyret påvirkes minimalt.

Tilbehør
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech er et tilbehør til hjul, der er udviklet til at supplere og udvide funktionaliteten af eksisterende hjulløsninger i professionelle anvendelser. Med en vægt på blot 0,27 kg tilføjer komponenten kun minimal ekstra masse til hjulenheden, hvilket gør den velegnet til konstruktioner, hvor lav egenvægt og nem håndtering er vigtige parametre. Tilbehøret påvirker ikke vægtfordelingen nævneværdigt og understøtter en pålidelig drift.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

Zeta er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker montage på vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed under hårde driftsforhold, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som sikrer let drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skåner gulvet, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der giver stabil montering på vognens understel. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med skånsom kørsel. Præcisionskugleleje sikrer lav friktion og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianter
Fast Hjul 125 mm
Fast Hjul 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

Zeta er et fast hjul udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel og en jævn fordeling af belastningen. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand, god slidstyrke og skånsom kørsel på gulvet. Et præcisionskugleleje sikrer let og præcis rulning med minimal friktion. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianter
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 125 mm
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 125 mm
Zeta reverse
468SUAP125P63

Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, mens drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse for præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med god slidstyrke. Præcisionskuglelejet sikrer jævn og lydløs kørsel. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, og den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes typisk i luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

Zeta reverse er et drejeligt hjul med totalbremse og fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid. Den har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, for præcis og let drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af polyamid og en indsprøjtet hjulbane af polyuretan med lav rullemodstand og høj slidstyrke, mens et præcisionskugleleje sikrer let løb. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, og den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t samt 300 kg ved 4 km/t.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg