Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 125 mm
Zeta reverse
Ordrenummer:
990860875
EAN:
4031582396379
Varenummer:
468SUAP125P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Solidt kabinet
Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stab...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, mens drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse for præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med god slidstyrke. Præcisionskuglelejet sikrer jævn og lydløs kørsel. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, og den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes typisk i luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
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
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Automatisk justering
Når hjulet løftes, justeres det automatisk i kørselsretningen