Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea
EAN:
4031582353198
Varenummer:
5941UAC100P52 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, konstrueret til præcis manøvrering og sikker retningsstyring. Montagen sker via e...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, konstrueret til præcis manøvrering og sikker retningsstyring. Montagen sker via en rektangulær plade, amerikansk bolthul, der sikrer en stabil og standardiseret fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, som giver lav vægt og god korrosionsbestandighed, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og nøjagtig drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lav rullemodstand og lydløs kørsel. Hjulet er lejret i et rustfrit præcisionskugleleje for lav friktion og lang levetid. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere, dialysevogne og ultralydsapparater.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås