Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et drejeligt hjul udviklet til let og præcis manøvrering af udstyr på hospitaler, plejehjem og i kontormiljøer. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, der giver en stabil og standardiseret montage. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt og god korrosionsbestandighed, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og jævn drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand, lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. I navet sidder et rustfrit præcisionskugleleje, som sikrer lav friktion og lang levetid. Byggehøjden er 124 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i vogne, senge og stole. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5940UAC100P52 RAL9002
EAN
4031582352931
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
120 kg
Belastning Statisk
240 kg
Byggehøjde
124 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade, amerikansk Bolthul
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
76 mm
Længde på pladehul (minimum)
72 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
52 mm
Pladehulbredde (minimum)
44,5 mm
Pladelængde
95 mm
Pladebredde
70 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
180 mm
Udladning
32 mm
Udfaldsradius
90 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
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
5940-CAP

Linea er et tilbehør til hjul, der er beregnet til at supplere og tilpasse eksisterende hjulløsninger til den konkrete anvendelse. Tilbehøret anvendes sammen med kompatible hjul og skal vælges ud fra den hjulserie, fastgørelsesform og monteringssituation, som det skal kombineres med. Da produktdata ikke angiver yderligere tekniske specifikationer, bør dimensioner, materialer, belastningsevne i kg og eventuelle temperaturgrænser verificeres hos producenten før projektering og montage.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea
5941UAC100P52 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, konstrueret til præcis manøvrering og sikker retningsstyring. Montagen sker via en rektangulær plade, amerikansk bolthul, der sikrer en stabil og standardiseret fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, som giver lav vægt og god korrosionsbestandighed, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og nøjagtig drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lav rullemodstand og lydløs kørsel. Hjulet er lejret i et rustfrit præcisionskugleleje for lav friktion og lang levetid. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere, dialysevogne og ultralydsapparater.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea
5947UAC100P52 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis styring og sikker fastlåsning er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, som sikrer en stabil og standardiseret montering. Gaflen er fremstillet i polyamid og udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver let drejning og lav slitage selv ved hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan på en fælg af polyamid, hvilket kombinerer høj slidstyrke, gulvskånsom kørsel og lav rullemodstand. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, der sikrer lydløs kørsel og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er hospitaler, plejehjem og plejesenge.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg