Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås, udviklet til mobilt udstyr med krav til præcis styring og sikker fastholdelse. Montering sker via en solid stift, rund, der giver en stabil og enkel fastgørelse i udstyrets ramme. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket sikrer let drejning og lav slitage. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i polyamid med en hjulbane i polyuretan, indsprøjtet, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjullejet er ligeledes et præcisionskugleleje med lav rullemodstand. Byggehøjden er 145 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere, medicinvogne, CT-scannere og kirurgiske robotter.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
594CUAP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582378399
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejeligt Hjul med kombineret lås
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
130 kg
Belastning Statisk
260 kg
Byggehøjde
145 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,17 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Solid Stift, rund
Boltdiameter
22 mm
Boltlængde
40 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
258 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
129 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Linea
5940-CAP

Linea er et tilbehør designet til kastere og udgør en væsentlig komponent til optimering af møbelbevægelse og stabilitet. Dette tilbehør leveres med høj præcision og er fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder for at sikre pålidelig ydeevne i professionelle og kommercielle miljøer. Linea tilbehøret er kompatibelt med standardkastere og kan installeres uden særlige værktøjer, hvilket gør det ideelt til hurtig montering og vedligeholdelse. Produktet er konstrueret til at modstå daglig slitage og tilbyder en lang levetid med minimal vedligeholdelse, hvilket gør det til et omkostningseffektivt valg for faciliteter, der kræver pålidelig kasterudstyr.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea
5941UAP125R05-22 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for sundhedssektoren. Montagen sker via en solid stift, rund, som sikrer en stabil og præcis fastgørelse i understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver en let og ensartet drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og er lejret i præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden og bidrager til lydløs kørsel. Fælgen er fremstillet i polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet polyuretan, som kombinerer høj slidstyrke med god skånsomhed over for gulvbelægninger. Byggehøjden er 145 mm. Den statiske bæreevne udgør 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere, medicinvogne og ultralydsapparater.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Drejeligt Hjul 125 mm
Linea
5940UAP125R05-22X40 9002/7015 2.0

Linea er et drejeligt hjul udviklet til mobile løsninger på hospitaler og plejehjem, i medicinsk- og plejeudstyr som anæstesivogne, plejesenge, patientløftere og ultralydsapparater samt i kontormøbler og professionelle rengøringsvogne. Montagen sker via en solid stift, rund, som sikrer en enkel og stabil fastgørelse i stel og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje som drejekrans, hvilket giver let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen består af polyuretan, indsprøjtet, der kombinerer god slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom behandling af gulve. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 220 kg, og den dynamiske bæreevne er 110 kg ved en hastighed på 3 km/t.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg