Drejeligt Hjul 125 mm
Linea
Ordrenummer:
990770131
EAN:
4031582347364
Varenummer:
5940UAP125R05-22X40 9002/7015 2.0
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul udviklet til præcis og pålidelig manøvrering af mobilt udstyr. Fastgørelsen er en tap: Solid stift, r...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul udviklet til præcis og pålidelig manøvrering af mobilt udstyr. Fastgørelsen er en tap: Solid stift, rund, som sikrer enkel og stabil montering. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt og god korrosionsbestandighed, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og ensartet drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, som giver lav rullemodstand, god slidstyrke og lydløs kørsel. Hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 220 kg, og den dynamiske bæreevne er 110 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, plejesenge, dialysevogne, patientløftere, behandlingsstole og computere på hjul på hospitaler og plejehjem.
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv