Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås, udviklet til krævende anvendelser i blandt andet hospitaler, plejehjem, plejesenge og mobilt udstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid og er forsynet med en drejekrans med præcisionskugleleje, som sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er lejret i et rustfrit præcisionskugleleje, som giver lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 148 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
594CUAC125P51 RAL9002
EAN
4031582398625
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejeligt Hjul med kombineret lås
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
130 kg
Belastning Statisk
260 kg
Byggehøjde
148 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
50 mm
Pladelængde
95 mm
Pladebredde
70 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
258 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
129 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
Håndtags-sæt
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
5940-CAP

Linea er et tilbehør til hjul, der er beregnet til at supplere og tilpasse eksisterende hjulløsninger til den konkrete anvendelse. Tilbehøret anvendes sammen med kompatible hjul og skal vælges ud fra den hjulserie, fastgørelsesform og monteringssituation, som det skal kombineres med. Da produktdata ikke angiver yderligere tekniske specifikationer, bør dimensioner, materialer, belastningsevne i kg og eventuelle temperaturgrænser verificeres hos producenten før projektering og montage.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Linea
5940UAC125P51 RAL9002

Linea er et Drejeligt Hjul, konstrueret til let og præcis manøvrering af udstyr på hospitaler og plejehjem. Monteringen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og har et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver let drejning, lav friktion og lang levetid. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er udført i indsprøjtet polyuretan, der giver god slidstyrke, lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er lejret på et rustfrit præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet plejesenge, medicinvogne og patientløftere.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea
5941UAC125P51 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til kontrolleret manøvrering af mobilt udstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver en let og jævn drejebevægelse med lav friktion. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er udført i indsprøjtet polyuretan, der kombinerer god slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er lejret i et rustfrit præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. hospitaler, plejehjem og plejesenge.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg