Drejeligt Hjul 125 mm
Linea
EAN:
4031582352986
Varenummer:
5940UAC125P51 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul, konstrueret til let og præcis manøvrering af udstyr på hospitaler og plejehjem. Monteringen sker via...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et Drejeligt Hjul, konstrueret til let og præcis manøvrering af udstyr på hospitaler og plejehjem. Monteringen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og har et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver let drejning, lav friktion og lang levetid. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er udført i indsprøjtet polyuretan, der giver god slidstyrke, lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er lejret på et rustfrit præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet plejesenge, medicinvogne og patientløftere.