Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Linea low height
Ordrenummer:
990771415
EAN:
4031582370782
Varenummer:
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea low height er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til lav byggehøjde og præcis manøvrering af udstyr i sundhedssekt...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea low height er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til lav byggehøjde og præcis manøvrering af udstyr i sundhedssektoren. Montering sker via bolthul, som giver en enkel og sikker central fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført som præcisionskugleleje, hvilket sikrer let drejning, lav friktion og stabile retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm med en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, mens den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. anæstesi-, dialyse- og medicinvogne, patientløftere, scannere og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Robust kabinet
Dobbelt hjul til høj bæreevne og lav højde
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv