Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea low height er et drejeligt hjul med lav byggehøjde, udviklet til kompakte konstruktioner med begrænset plads. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj formstabilitet, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand, lydløs kørsel og skånsomhed over for gulvet. Hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, mens den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet hospitaler, plejehjem, patientløftere, dialysevogne og ultralydsapparater.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002
EAN
4031582370768
S4-materialenummer
990770588
Primære egenskaber
CO2-udledning (scope 3)
1.18
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
58 mm
Belastning ved 3 km/t
90 kg
Belastning Statisk
180 kg
Byggehøjde
78 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,21 kg
Produktnavn
Linea low height
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
30 mm
Udfaldsdiameter
121 mm
Udladning
23 mm
Udfaldsradius
60,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
15 mm
Trådfang
Med trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)
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
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Robust kabinet
Dobbelt hjul til høj bæreevne og lav højde
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Linea
5940-CAP

Linea er et tilbehør til hjul, der er beregnet til at supplere og tilpasse eksisterende hjulløsninger til den konkrete anvendelse. Tilbehøret anvendes sammen med kompatible hjul og skal vælges ud fra den hjulserie, fastgørelsesform og monteringssituation, som det skal kombineres med. Da produktdata ikke angiver yderligere tekniske specifikationer, bør dimensioner, materialer, belastningsevne i kg og eventuelle temperaturgrænser verificeres hos producenten før projektering og montage.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015

Linea low height er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til lav byggehøjde og præcis manøvrering af udstyr i sundhedssektoren. Montering sker via bolthul, som giver en enkel og sikker central fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført som præcisionskugleleje, hvilket sikrer let drejning, lav friktion og stabile retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm med en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, mens den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. anæstesi-, dialyse- og medicinvogne, patientløftere, scannere og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg