Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Linea low height
Ordrenummer:
990770591
EAN:
4031582373042
Varenummer:
5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea low height er et drejeligt hjul med hjulbremse i lav udførelse. Montering sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikke...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea low height er et drejeligt hjul med hjulbremse i lav udførelse. Montering sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse til udstyret. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 75 mm med en fælg i polyamid og en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver lydløs kørsel. Hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, mens den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesi-, dialyse-, medicin- og sygeplejevogne, C-buer, CT-, MR- og røntgenudstyr, computere på hjul, patientløftere, bruse- og behandlingsstole, ultralydsapparater, respiratorer og møbler på hospitaler og plejehjem.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Robust kabinet
Dobbelt hjul til høj bæreevne og lav højde
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv