Drejeligt Hjul 75 mm
Linea low height
Ordrenummer:
990770589
EAN:
4031582373004
Varenummer:
5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea low height er et Drejeligt Hjul med lav byggehøjde til kompakt indbygning og præcis manøvrering. Fastgørelsen sker via bol...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea low height er et Drejeligt Hjul med lav byggehøjde til kompakt indbygning og præcis manøvrering. Fastgørelsen sker via bolthul, hvilket giver enkel og sikker montage med en central bolt. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let drejning og lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 75 mm, en hjulbane af indsprøjtet polyuretan og en polyamidfælg, hvilket giver lydløs kørsel og god slidstyrke, og hjullejet er et præcisionskugleleje med lav rullemodstand. Byggehøjden er 78 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, og den dynamiske bæreevne er 90 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, computere på hjul, dialysevogne, møbler, hospitaler, medicinvogne, plejehjem, sygeplejevogne, patientløftere, brusestole, behandlingsstole, ultralydsapparater og respiratorer.
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
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Robust kabinet
Dobbelt hjul til høj bæreevne og lav højde
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv