Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via en firkantet plade, som sikrer en stabil fastgørelse til underlaget og en jævn kraftfordeling. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført som en tap, der er drejeligt lejret og giver let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes består af polyamid. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en jævn rullebevægelse. Den integrerede hjulbremse sikrer, at møblet står stabilt, når det er placeret. Byggehøjden er 84 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til let, mobilt indendørs udstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5925UOI075P41-38x38 TFR
EAN
4031582385694
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
54 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
84 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,18 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Firkantet plade
Pladehullets diameter
4,4 mm
Længde på pladehul (maksimum)
28 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
28 mm
Pladelængde
38 mm
Pladebredde
38 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Udfaldsdiameter
174 mm
Udfaldsradius
87 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
11 mm
Diameter
75 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
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
Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea
5920UOI075P41-38x38 TFR

Stylea er et drejeligt hjul, udviklet til lette møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediemøbler og kontormøbler. Montagen sker via en firkantet plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til møblets underside samt en jævn fordeling af belastningen. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed. Drejefunktionen er realiseret med en tap, så gaflen er drejeligt lejret og muliggør lette retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes er udført i polyamid. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en jævn rotation. Byggehøjden er 84 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.

75 mm
84 mm
50 kg
75 mm
84 mm
50 kg