Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385670
Varenummer:
5920UOI075P41-38x38 TFR
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul, udviklet til lette møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediemøbler og kontormøbler. Montagen...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Stylea er et drejeligt hjul, udviklet til lette møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediemøbler og kontormøbler. Montagen sker via en firkantet plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til møblets underside samt en jævn fordeling af belastningen. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed. Drejefunktionen er realiseret med en tap, så gaflen er drejeligt lejret og muliggør lette retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes er udført i polyamid. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en jævn rotation. Byggehøjden er 84 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid