Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Linea
EAN:
4031582394528
Varenummer:
5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via en ge...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via en gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, som sikrer en præcis og stabil fastgørelse samt let tilspænding med standardværktøj. Gaflen er fremstillet i polyamid og har et drejeleje udført som stift, drejeligt, hvilket giver en kompakt konstruktion med jævn drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og er udstyret med præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden. Fælgen er af polyamid, mens hjulbanen er af polyuretan, indsprøjtet, hvilket giver gulvskånsom og lydsvag kørsel. Byggehøjden er 82 mm. Den statiske bæreevne udgør 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til let mobilt inventar i både private og professionelle miljøer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt