Drejeligt Hjul 75 mm
Linea
EAN:
4031582394511
Varenummer:
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig hjulløsn...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig hjulløsning. Monteringen sker via en gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, som sikrer en stabil fastgørelse og let tilspænding med standardværktøj. Gaflen er fremstillet i polyamid og har et drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket giver en robust konstruktion med jævn drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, der giver lydløs kørsel og skåner gulvbelægningen. Lejringen er et præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 75 mm, hvilket muliggør diskret integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt