Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea light er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og præcis manøvrering af udstyr på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, der giver hurtig og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med en tap, drejeligt lejret, hvilket giver en robust og korrosionsbestandig konstruktion med lav egenvægt. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg i polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der sikrer lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulvbelægninger. Præcisionskuglelejet giver lav rullemodstand og høj løbenøjagtighed. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, dialysevogne, medicinvogne, sygeplejevogne, ultralydsapparater, respiratorer og kontormøbler.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015
EAN
4031582353389
S4-materialenummer
990770570
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
75,5 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,2 kg
Produktnavn
Linea light
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
30 mm
Udfaldsdiameter
162 mm
Udladning
23 mm
Udfaldsradius
81 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
15 mm
Trådfang
Med trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

Linea light er et drejeligt hjul udviklet til lette, mobile udstyrsløsninger, hvor præcis manøvrering og lydløs kørsel er afgørende. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en hurtig og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver en let og korrosionsbestandig konstruktion, og er udført med en drejeligt lejret tap for en jævn drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid med indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver lav rullemodstand og skånsom kørsel på gulvet, mens præcisionskuglelejet sikrer let start og lang levetid. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til fx medicinvogne, sengeborde og kontormøbler på hospitaler og plejehjem.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg