Drejeligt Hjul 75 mm
Linea light
Ordrenummer:
990770568
EAN:
4031582353365
Varenummer:
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea light er et drejeligt hjul udviklet til lette, mobile udstyrsløsninger, hvor præcis manøvrering og lydløs kørsel er afgøre...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea light er et drejeligt hjul udviklet til lette, mobile udstyrsløsninger, hvor præcis manøvrering og lydløs kørsel er afgørende. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en hurtig og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver en let og korrosionsbestandig konstruktion, og er udført med en drejeligt lejret tap for en jævn drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid med indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver lav rullemodstand og skånsom kørsel på gulvet, mens præcisionskuglelejet sikrer let start og lang levetid. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til fx medicinvogne, sengeborde og kontormøbler på hospitaler og plejehjem.
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv