Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Linea light
Ordrenummer:
990770571
EAN:
4031582357684
Varenummer:
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea light er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og præcis manøvrering af udstyr i sundhedssektoren og møbelind...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea light er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og præcis manøvrering af udstyr i sundhedssektoren og møbelindustrien. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polyamid og har en tap med drejeligt leje, der giver en stabil og jævn drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som giver lydløs kørsel og optimalt greb. Præcisionskuglelejet sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er hospitaler, plejehjem, anæstesivogne, dialysevogne, medicinvogne, sygeplejevogne, sengeborde, computere på hjul, ultralydsapparater, respiratorer og kontormøbler.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv