Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea safety er et automatisk bremsesystem til komplette hjul på mobilt udstyr. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker forbindelse til udstyrets ben eller rør. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med stift, drejeligt, hvilket sikrer let svingning under kørsel. Bremsen frigøres med en kraft på 23 N, og fjederslaglængden er 8 mm. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er blandt andet plejesenge, medicinvogne, dialysevogne, ultralydsapparater og respiratorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
592DUAP075L51-10 7001/7015
EAN
4031582378269
S4-materialenummer
990771095
Primære egenskaber
Type
Automatisk bremsesystem
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
75,5 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,19 kg
Produktnavn
Linea safety
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Farve
Sølvgrå (RAL7001)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Tip
Kraft til at frigøre 23 N og fjederslaglængde 8 mm.
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
30 mm
Udfaldsdiameter
130 mm
Udladning
23 mm
Udfaldsradius
65 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
15 mm
Trådfang
Med trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)
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
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Sikkert lås
Begynder kun at rulle, når en håndtag eller greb aktiveres af brugeren. Utilsigtet bevægelse forhindres effektivt
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
Effektiv drift
Central lås med et tryk på en knap for maksimal komfort
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

Linea light er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og præcis manøvrering af udstyr i sundhedssektoren og møbelindustrien. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polyamid og har en tap med drejeligt leje, der giver en stabil og jævn drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som giver lydløs kørsel og optimalt greb. Præcisionskuglelejet sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er hospitaler, plejehjem, anæstesivogne, dialysevogne, medicinvogne, sygeplejevogne, sengeborde, computere på hjul, ultralydsapparater, respiratorer og kontormøbler.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg