Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea light er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til sikker og præcis manøvrering af mobilt udstyr. Monteringen sker via Hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid med drejekransen udført som en tap (Stift, drejeligt), hvilket giver en kompakt og korrosionsbestandig konstruktion. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg i polyamid og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, der sikrer lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulvet. Hjulet er lejret med Glideleje, som er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, og den dynamiske bæreevne er 90 kg ved 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til hospitaler, plejehjem, medicinvogne, dialysevogne, ultralydsapparater, respiratorer og kontormøbler.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5925UAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377606
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
90 kg
Belastning Statisk
180 kg
Byggehøjde
75,5 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,18 kg
Produktnavn
Linea light
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
30 mm
Udfaldsdiameter
162 mm
Udladning
23 mm
Udfaldsradius
81 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
75 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Automatisk bremsesystem 75 mm
Automatisk bremsesystem 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety er et automatisk bremsesystem til mobilt udstyr. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket muliggør en enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført drejeligt med en tap; kraften til at frigøre bremsen er 23 N, og fjederslaglængden er 8 mm. Hjulet har en diameter på 75 mm med fælg i polyamid og en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Glideleje sikrer en enkel og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, mens den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, plejesenge, computere på hjul, dialysevogne, mediamøbler, medicinvogne, sygeplejevogne, ultralydsapparater og respiratorer samt mobilisering og særlige behov.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg