Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea safety er et automatisk bremsesystem til mobilt udstyr. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket muliggør en enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført drejeligt med en tap; kraften til at frigøre bremsen er 23 N, og fjederslaglængden er 8 mm. Hjulet har en diameter på 75 mm med fælg i polyamid og en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Glideleje sikrer en enkel og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, mens den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, plejesenge, computere på hjul, dialysevogne, mediamøbler, medicinvogne, sygeplejevogne, ultralydsapparater og respiratorer samt mobilisering og særlige behov.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
592DUAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582378238
Primære egenskaber
Type
Automatisk bremsesystem
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
90 kg
Belastning Statisk
180 kg
Byggehøjde
75,5 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,16 kg
Produktnavn
Linea safety
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Tip
Kraft til at frigøre 23 N og fjederslaglængde 8 mm.
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
30 mm
Udfaldsdiameter
132 mm
Udladning
23 mm
Udfaldsradius
66 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
75 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
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
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Sikkert lås
Begynder kun at rulle, når en håndtag eller greb aktiveres af brugeren. Utilsigtet bevægelse forhindres effektivt
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
Effektiv drift
Central lås med et tryk på en knap for maksimal komfort
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL9002

Linea light er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til sikker og præcis manøvrering af mobilt udstyr. Monteringen sker via Hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid med drejekransen udført som en tap (Stift, drejeligt), hvilket giver en kompakt og korrosionsbestandig konstruktion. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg i polyamid og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, der sikrer lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulvet. Hjulet er lejret med Glideleje, som er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, og den dynamiske bæreevne er 90 kg ved 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til hospitaler, plejehjem, medicinvogne, dialysevogne, ultralydsapparater, respiratorer og kontormøbler.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg