Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea light er et drejeligt hjul med hjulbremse, der kombinerer præcis manøvrering med sikker parkering. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker montering i rørben eller tilsvarende beslag. Gaflen er fremstillet i polyamid og er drejeligt udført med en tap, hvilket giver en let svingbevægelse og god korrosionsbestandighed. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der sikrer lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulvbelægninger. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 75,5 mm, hvilket giver en kompakt konstruktion. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket sikrer pålidelig drift i krævende miljøer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5925UAI075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377552
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
75,5 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,17 kg
Produktnavn
Linea light
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
30 mm
Udfaldsdiameter
162 mm
Udladning
23 mm
Udfaldsradius
81 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
75 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Automatisk bremsesystem 75 mm
Automatisk bremsesystem 75 mm
Linea safety
592DUAI075L51-10 RAL9002

Linea safety er et automatisk bremsesystem, der er udviklet til mobilt udstyr som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR- og røntgenudstyr, plejesenge, computere på hjul, dialysevogne, mediamøbler, medicinvogne, sygeplejevogne, respiratorer og ultralydsapparater. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket muliggør en enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udført med en tap, drejeligt lejret. Kraften til at frigøre er 23 N, og fjederslaglængden er 8 mm. Hjulet har en diameter på 75 mm med en fælg i polyamid og en hjulbane i indsprøjtet polyuretan, der sikrer lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Det er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.

75 mm
75,5 mm
80 kg
75 mm
75,5 mm
80 kg