Automatisk bremsesystem 75 mm
Linea safety
EAN:
4031582378214
Varenummer:
592DUAI075L51-10 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea safety er et automatisk bremsesystem, der er udviklet til mobilt udstyr som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR- og røn...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea safety er et automatisk bremsesystem, der er udviklet til mobilt udstyr som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR- og røntgenudstyr, plejesenge, computere på hjul, dialysevogne, mediamøbler, medicinvogne, sygeplejevogne, respiratorer og ultralydsapparater. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket muliggør en enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udført med en tap, drejeligt lejret. Kraften til at frigøre er 23 N, og fjederslaglængden er 8 mm. Hjulet har en diameter på 75 mm med en fælg i polyamid og en hjulbane i indsprøjtet polyuretan, der sikrer lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Det er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Sikkert lås
Begynder kun at rulle, når en håndtag eller greb aktiveres af brugeren. Utilsigtet bevægelse forhindres effektivt
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
Effektiv drift
Central lås med et tryk på en knap for maksimal komfort