Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning og sikker standsning er afgørende. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, der giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets underside. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er af typen stift, drejeligt med en tap, hvilket sikrer let retningsskift og stabil styring. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polyamid, som giver lav rullemodstand og god slidstyrke. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer ensartet rulning. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør en lav og diskret montage. Den statiske bæreevne udgør 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5925UOI065L51-10
EAN
4031582404074
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
46 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
68 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,1 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
23 mm
Udfaldsdiameter
134 mm
Udfaldsradius
67 mm
Hjul
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
13,9 mm
Diameter
65 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
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
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves let manøvrering og sikker fastlåsning. Montagen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en hurtig og sikker fastgørelse i møblets ben eller understel. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med en tap, drejeligt lejret, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesfri drejefunktion. Hjulet har en diameter på 65 mm, og fælgen er fremstillet i polyamid. Hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket sikrer en ensartet og slidstærk konstruktion. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 68 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 65 mm
Drejeligt Hjul 65 mm
Linea light
5920UOI065L51-10

Linea light er et drejeligt hjul til lette, mobile anvendelser, hvor lav vægt og præcis styring er afgørende. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker montering i rørben. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god kemikaliebestandighed og en vedligeholdelsesfri konstruktion, og er udført med en tap som drejeligt leje for let og stabil drejning. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver lav rullemodstand på hårde gulve. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer jævn rotation. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør kompakt integration. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet medicinvogne, sengeborde, dialysevogne, plejehjem og kontormøbler.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg