Drejeligt Hjul 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404081
Varenummer:
5920UOI065L51-10
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea light er et drejeligt hjul til lette, mobile anvendelser, hvor lav vægt og præcis styring er afgørende. Fastgørelsen sker ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Linea light er et drejeligt hjul til lette, mobile anvendelser, hvor lav vægt og præcis styring er afgørende. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker montering i rørben. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god kemikaliebestandighed og en vedligeholdelsesfri konstruktion, og er udført med en tap som drejeligt leje for let og stabil drejning. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver lav rullemodstand på hårde gulve. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer jævn rotation. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør kompakt integration. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til blandt andet medicinvogne, sengeborde, dialysevogne, plejehjem og kontormøbler.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv