Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea light er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og pålidelig manøvrering af mobilt udstyr. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket giver en enkel og sikker montering i stellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og har en drejeforbindelse udført som en tap, drejeligt lejret, hvilket giver en kompakt og korrosionsbestandig konstruktion. Hjulet har en diameter på 65 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane identisk med hjulfælg samt glideleje, som giver lav vægt og vedligeholdelsesfri drift. Byggehøjden er 68 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til anæstesivogne, sengeborde, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, dialysevogne, medicinvogne, sygeplejevogne, computere på hjul, mediamøbler og kontormøbler på hospitaler og plejehjem.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5925UOH065L51-10
EAN
4031582403985
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
46 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
68 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,1 kg
Produktnavn
Linea light
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
23 mm
Udfaldsdiameter
134 mm
Udfaldsradius
67 mm
Hjul
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
13,9 mm
Diameter
65 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Glideleje
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 65 mm
Drejeligt Hjul 65 mm
Linea light
5920UOH065L51-10

Linea light er et Drejeligt Hjul, udviklet til lette, mobile anvendelser som anæstesivogne, sengeborde, medicinvogne, sygeplejevogne, dialysevogne, ultralydsapparater, respiratorer, computere på hjul samt møbler og kontormøbler på hospitaler og plejehjem. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i stel eller møbelben. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejefunktionen er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer let drejning, lav egenvægt og god korrosionsbestandighed. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesfri konstruktion med lav rullemodstand. Glideleje sikrer en enkel og pålidelig rotation. Byggehøjden er 68 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

Linea light er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og pålidelig flytning af udstyr og inventar. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, der giver en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført som en drejeligt lejret tap for lette retningsskift. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Glideleje giver en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 68 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er anæstesi-, dialyse-, medicin-, sygepleje-, catering- og rengøringsvogne, sengeborde, C-buer, CT-, MR- og røntgenudstyr, ultralydsapparater, respiratorer, computere på hjul samt møbler, mediamøbler og kontormøbler på hospitaler og plejehjem.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg