Drejeligt Hjul 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403978
Varenummer:
5920UOH065L51-10
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea light er et Drejeligt Hjul, udviklet til lette, mobile anvendelser som anæstesivogne, sengeborde, medicinvogne, sygeplejev...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Linea light er et Drejeligt Hjul, udviklet til lette, mobile anvendelser som anæstesivogne, sengeborde, medicinvogne, sygeplejevogne, dialysevogne, ultralydsapparater, respiratorer, computere på hjul samt møbler og kontormøbler på hospitaler og plejehjem. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i stel eller møbelben. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejefunktionen er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer let drejning, lav egenvægt og god korrosionsbestandighed. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesfri konstruktion med lav rullemodstand. Glideleje sikrer en enkel og pålidelig rotation. Byggehøjden er 68 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv