Drejeligt Hjul med Hjulbremse 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404050
Varenummer:
5925POI065L51-10 KICK PEDAL
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea light er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til lette mobile enheder i sundhedssektoren, på hospitaler og plejehje...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea light er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til lette mobile enheder i sundhedssektoren, på hospitaler og plejehjem samt til møbler, kontormøbler og forskellige vogne. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i stel eller møbelben. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj slagstyrke, og er udført med en tap som stift, drejeligt leje for en jævn og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polypropylen, og hjulbanen er identisk med fælgen. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en let og stabil rulning. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør en kompakt konstruktion. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv