Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea light er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og pålidelig manøvrering af udstyr. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, der kombinerer lav vægt med høj slagstyrke, og drejekransen er udført som en tap, drejeligt monteret for jævn retningsændring. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg af polypropylen, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesvenlig enhed; glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer stabil drift. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved 3 km/t. Hjulet egner sig bl.a. til sygeplejevogne, medicinvogne, hospitaler og plejehjem.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5925POI065L51-10
EAN
4031582404043
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
46 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
68 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,09 kg
Produktnavn
Linea light
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
23 mm
Udfaldsdiameter
134 mm
Udfaldsradius
67 mm
Hjul
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
13,9 mm
Diameter
65 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje med Afstandsrør
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 65 mm
Drejeligt Hjul 65 mm
Linea light
5920POI065L51-10

Linea light er et drejeligt hjul udviklet til lette, mobile anvendelser med krav om pålidelig manøvrering. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en hurtig og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver en let, korrosionsbestandig og slagfast konstruktion, og drejefunktionen er udført som en tap for en stabil og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 65 mm, en fælg i polypropylen og en hjulbane identisk med fælgen, og det er lejret i glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er hospitaler, plejehjem, medicinvogne, sengeborde, kontormøbler og professionelle rengøringsvogne.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til lette mobile enheder i sundhedssektoren, på hospitaler og plejehjem samt til møbler, kontormøbler og forskellige vogne. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i stel eller møbelben. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj slagstyrke, og er udført med en tap som stift, drejeligt leje for en jævn og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polypropylen, og hjulbanen er identisk med fælgen. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en let og stabil rulning. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør en kompakt konstruktion. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg