Drejeligt Hjul med Hjulbremse 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406429
Varenummer:
5925UOI055L51-8
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kom...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig løsning. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i møblet. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med en tap, drejeligt lejret, hvilket giver let drejning og præcise retningsskift. Hjulet har en diameter på 55 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes består af slidstærk polyamid. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en jævn og stabil rulning. Byggehøjden er 57 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, og den integrerede hjulbremse holder møblet sikkert på plads.
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
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid