Drejeligt Hjul 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406382
Varenummer:
5920UOI055L51-8
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til lette anvendelser som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Fastgøre...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til lette anvendelser som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker montering i møblets ben. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og en støjsvag drift. Drejefunktionen er udført som Stift, drejeligt, hvilket sikrer let manøvrering og hurtige retningsskift. Hjulet har en diameter på 55 mm, en fælg i polyamid og glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver lav rullemodstand på hårde gulve. Byggehøjden er 57 mm, hvilket gør hjulet velegnet til konstruktioner med begrænset monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid