Drejeligt Hjul med Hjulbremse 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406412
Varenummer:
5925UOI055L51-10
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte mål og p...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte mål og pålidelig fastlåsning er afgørende. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets stel eller ben. Gaflen er fremstillet i polyamid med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket giver en robust og korrosionsbestandig konstruktion. Hjulet har en diameter på 55 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen, så hjulet udgør en homogen enhed med lav rullemodstand. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der sikrer stabil føring og lang levetid. Byggehøjden er 57 mm, hvilket muliggør lave monteringsløsninger. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid