Drejeligt Hjul 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406375
Varenummer:
5920UOI055L51-10
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul, udviklet til let integration i sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via e...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Stylea er et drejeligt hjul, udviklet til let integration i sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller profil. Gaflen er fremstillet i polyamid og har et drejeleje i udførelsen stift, drejeligt, der sikrer en stabil drejefunktion og let manøvrering. Hjulet har en diameter på 55 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en ensartet og slidstærk konstruktion. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der reducerer friktionen og understøtter en jævn rulning. Byggehøjden udgør 57 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid