Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Anika er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, der er beregnet til sengeborde, møbler, hospitaler, mediamøbler, plejehjem og kontormøbler. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og pålidelig fastgørelse i møblets bøsning. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udført med en tap, drejeligt lejret, hvilket giver en kompakt, korrosionsbestandig og vægtbesparende konstruktion. Hjulet har en diameter på 55 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver lydløs kørsel, god slidstyrke og skånsom behandling af gulvbelægninger. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer jævn rotation. Byggehøjden er 57 mm, hvilket muliggør en lav og diskret montage. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5925UAI055L51-10
EAN
4031582406405
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
37 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
57 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,65 kg
Produktnavn
Anika
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
18 mm
Udfaldsdiameter
128 mm
Udfaldsradius
64 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
11 mm
Diameter
55 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør

Interzum Award

Interzum Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
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
Drejeligt Hjul 55 mm
Anika
5920UAI055L51-10

Anika er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler samt til brug på hospitaler og plejehjem. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller bøsning. Gaflen er fremstillet i polyamid og drejer på en tap, hvilket sikrer en let drejebevægelse, lav vægt og god korrosionsbestandighed. Hjulet har en diameter på 55 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skåner gulvbelægningen. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 57 mm, hvilket gør hjulet velegnet til konstruktioner med begrænset monteringsplads. Den statiske bæreevne udgør 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg