Drejeligt Hjul 55 mm
Anika
EAN:
4031582406351
Varenummer:
5920UAI055L51-10
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Anika er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler samt til brug på hospitaler og plejehjem...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Anika er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler samt til brug på hospitaler og plejehjem. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller bøsning. Gaflen er fremstillet i polyamid og drejer på en tap, hvilket sikrer en let drejebevægelse, lav vægt og god korrosionsbestandighed. Hjulet har en diameter på 55 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skåner gulvbelægningen. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 57 mm, hvilket gør hjulet velegnet til konstruktioner med begrænset monteringsplads. Den statiske bæreevne udgør 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Interzum Award
Interzum Award
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten