Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møbelkonstruktionen. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med en tap, drejeligt lejret, hvilket giver en let og stabil retningsændring under brug. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polypropylen, som afleder statisk elektricitet til gulvet. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en homogen og slidstærk konstruktion. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en jævn rotation. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør kompakte installationer med lav frihøjde. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011
EAN
4031582341416
S4-materialenummer
990071687
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
56 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,09 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
8 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelthjul, lukket
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
0 mm
Udfaldsdiameter
124 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
62 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
7 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
7 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
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
Stamme
S70-10x10 / 8

Stamme er et tilbehør til hjul med beslagtypen gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, som muliggør en sikker og præcis fastgørelse af hjulet i den overliggende konstruktion. Med en byggehøjde på kun 6 mm og en vægt på 0,02 kg er komponenten kompakt og velegnet til applikationer med begrænset indbygningsplads. Den statiske bæreevne udgør 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket giver en klart defineret belastningsramme ved dimensionering.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Tilbehør
Stamme
R10-8x28 / 8

Stamme er et tilbehør til hjul med en gevindtap som fastgørelsestype, der muliggør en sikker og enkel montering i den tilhørende hjulkonstruktion. Med en byggehøjde på kun 3,5 mm og en vægt på 0,02 kg er komponenten kompakt og let, hvilket gør den velegnet til applikationer med begrænset indbygningsplads. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket sikrer pålidelig funktion under normale driftsforhold.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
R21-13X26/8

Socket er et tilbehør til hjul, udført som zinkstøbt stik til fastgørelse af hjul i møbler og udstyr. Stikket er dimensioneret til en boltdiameter på 13 mm og har en byggehøjde på kun 2 mm, hvilket muliggør en diskret og pladsbesparende integration. Med en vægt på 0,01 kg bidrager komponenten kun minimalt til konstruktionens samlede vægt. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
AA20YOI050L51-8 9011/9011

Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning og pålidelig funktion er afgørende. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller profil. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført drejeligt med en tap, hvilket giver let retningsskift og god manøvredygtighed på begrænset plads. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polypropylen, der bidrager til afledning af statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med fælgen og dermed udført i samme materiale. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en stabil og jævn drift. Byggehøjden er 56 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg