Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990074226
EAN:
4031582341126
Varenummer:
AA20YOI050L51-8 9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning og pålidelig fu...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning og pålidelig funktion er afgørende. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller profil. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført drejeligt med en tap, hvilket giver let retningsskift og god manøvredygtighed på begrænset plads. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polypropylen, der bidrager til afledning af statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med fælgen og dermed udført i samme materiale. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en stabil og jævn drift. Byggehøjden er 56 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid